Publier vos produits
Textured unicolour double epoxy roller coat with Sikafloor® Mu-ltiDur ET-14 N
Sika

Textured unicolour double epoxy roller coat with Sikafloor® Mu-ltiDur ET-14 N

Traduit par Google,

Sikafloor® MultiDur ET-14 est un revêtement de sol époxy rigide coloré aux propriétés texturées.

UTILISATIONS

Sikafloor® MultiDur ET-14 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

  • pour chapes en béton et en ciment soumises à une usure normale à moyenne, par exemple dans les halls de stockage et de montage, les ateliers de maintenance, les garages et les rampes de chargement.
  • pour les parkings à étages et souterrains, les hangars de maintenance et pour les zones de processus humides, par exemple l'industrie des boissons et des aliments.
  • pour les zones où une résistance au glissement et une facilité de nettoyage sont requises.


CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

  • Résistance mécanique légère à moyenne
  • Résistance chimique moyenne
  • Résistance au glissement accrue
  • Sans joint
  • Hygiénique
  • Total solide
  • Finition brillante
  • Facilité de nettoyage
Spécifications techniques
  • Réference unique.multidur-et-14-n
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsEpoxy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 29
  • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord