Publier vos produits
Water-based, low-VOC, smooth gloss epoxy floor coating system with Sikafloor® MultiDur WS-18
Sika

Water-based, low-VOC, smooth gloss epoxy floor coating system with Sikafloor® MultiDur WS-18

Traduit par Google,

Sikafloor® MultiDur WS-18 est un système de revêtement de sol époxy à base d'eau et à faible teneur en COV qui offre une finition lisse.

UTILISATIONS

Sikafloor® MultiDur WS-18 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

Sikafloor® MultiDur WS-18 est utilisé pour :

  • Espaces de stockage
  • Salles de réunion
  • Installations de fabrication et ateliers
  • Installations logistiques et entrepôts
  • Installations de fabrication et ateliers

Veuillez noter:

  • Le système ne peut être utilisé que pour des applications intérieures.
  • Le système ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

CARACTÉRISTIQUES

  • Convient aux sols soumis à des charges mécaniques et chimiques normales à moyennes-lourdes
  • Faibles émissions de COV
  • Sans couture
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Application facile
  • Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
  • Diluable à l'eau
  • Faible odeur
  • Facile à nettoyer
Spécifications techniques
  • Réference unique.multidur-ws-18
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsEpoxy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 29
  • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord