SikaGrout®-3350 est un coulis monocomposant à base de ciment, à durcissement rapide et fluide, à retrait compensé, qui permet d'obtenir des résistances initiales et finales extrêmement élevées. Spécialement conçu pour les tours éoliennes terrestres en acier et en béton préfabriqué.
UTILISATIONS
SikaGrout®-3350 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.
- Jointoiement de précision ultra performant
- Remplissage des joints horizontaux entre la base de la tour et les fondations
- Joints horizontaux entre éléments préfabriqués en béton
CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
- Épaisseur d'application : 20–500 mm
- Développement rapide de la résistance initiale, même à basse température
- Résistance finale ultra élevée > 120 MPa
- Très faible retrait
- Certifié antifatigue
- Bonne fluidité
- Forte adhérence au béton
- Prêt à l'emploi (il suffit d'ajouter de l'eau)
- Convient pour le pompage sur de longues distances membrane - faible compression pour isolation thermique