Publier vos produits
Rigid Bonding, SikaInject®-1380
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1380

Traduit par Google,
SikaInject®-1380 est une résine époxy liquide à deux composants à faible viscosité pour injection, qui est utilisée pour l'injection à basse et haute pression à l'aide de machines d'injection 2C pour le remplissage de fissures dans le béton et la maçonnerie. Elle est adaptée à l'application dans des conditions humides car elle présente des caractéristiques d'adhérence très améliorées au contact de l'eau.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SikaInject-1380
  • Famille de produitsConcrete Repair
  • Groupe de produitsCrack Repair and Bonding Injections
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • Code CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Titre OmniClassConcrete Rehabilitation Products