Publier vos produits
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
    Sika

    Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution

    Traduit par Google,
    Wabo®FS Bridge Seal est un système de joint de pont en silicone pré-comprimé et supporté par de la mousse. Le joint de pont Wabo®FS est composé d'un joint en mousse de polyuréthane 100 % acrylique imprégné d'un silicone résistant aux UV de qualité routière. Le joint en mousse est conçu pour être collé de façon permanente au substrat du joint avec un adhésif Wabo®Gel convivial appliqué sur le terrain
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WABO_FS
    • Famille de produitsExpansion Joints
    • Groupe de produitsBridge and Highway Expansion Joints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints