Publier vos produits
Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-13
Sika

Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-13

Traduit par Google,

Sikagard® WallCoat PS-13 est un système de revêtement mural basé sur une technologie à base d'eau, combinant un apprêt et une couche de base en résine acrylique avec une couche de finition PU à 2 composants à base d'eau facile à nettoyer.

Les usages

Le Sikagard® WallCoat PS-13 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

  • Application sur béton, briques, supports à base de ciment et de gypse, surfaces métalliques, bois, carrelage et plastique
  • Convient aux installations de production de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie pharmaceutique, de l'ingénierie médicale, des hôpitaux, des prisons, des établissements de santé et de loisirs.

Caractéristiques / Avantages

  • Finition sans couture, facile à nettoyer
  • Bonne résistance aux UV et au jaunissement
  • Très faible émission de COV
  • Excellente résistance aux régimes de nettoyage répétés utilisant des détergents doux et des solutions de nettoyage
  • Robuste et très durable
  • Plus flexible par rapport aux systèmes acryliques standard, meilleure résistance à la fissuration et à l'écaillage
  • Sans solvant
  • Bonne opacité
  • Inodore
  • Facile à appliquer
Spécifications techniques
  • Réference unique.wallcoat-ps-13
  • Famille de produitsWall Coating
  • Groupe de produitsPolyurethane
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Matériel secondaireÉpoxy
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_86_67
  • Description de l'Uniclass 2015Polyurethane (PU) resins
  • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Numéro OmniClass23-15 15 25
  • Titre OmniClassWall Finish Coatings
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord