Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic est un système de revêtement mural à base de résine acrylique en phase aqueuse et de fibre de verre renforcée avec d'excellentes propriétés de pontage des fissures et une résistance élevée aux chocs.
L'application est possible sur le béton, les briques, les substrats à base de ciment et de gypse, les surfaces métalliques, le bois, les carreaux et le plastique. Le système convient aux installations de production de l'industrie alimentaire et des boissons, de l'industrie pharmaceutique, de l'ingénierie médicale, des hôpitaux, des prisons, des établissements de santé et de loisirs.
Spécifications du produit:
▪ Finition sans couture, facile à nettoyer
▪ Très faible émission de COV
▪ Excellente résistance aux régimes de nettoyage répétés utilisant des détergents doux et des solutions de nettoyage
▪ Robuste et très durable
▪ Excellente résistance aux chocs
▪ Pontage des fissures, meilleure résistance à la fissuration et à l'écaillage
▪ Sans solvant
▪ Bonne opacité
▪ Inodore
▪ Facile à appliquer