Publier vos produits
Concrete Wall
Concrete Wall
Concrete Wall
    Simes

    Concrete Wall

    Appareil encastré qui s’adapte, grâce à sa matière, à plusieurs contextes et qui réussit à en faire partie intégrante. Le positionnement de la LED à même la bordure externe suggère une lumière douce et confortable assurant toutefois d’excellentes prestations. Le ciment enveloppe et protège l’âme en aluminium, matériel idéal pour la dissipation de la chaleur. CONCRETE Encastrement d’adapte particulièrement dans des murs en pierre mais peut être installé également sur des surfaces lisses ou dans du plâtre.
    Spécification
    • CONCRETE WALL
      Art. C.8050W
      MODULES LED 3000K  230V CRI 80 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 305lm
      Rated input power: 10W
      Luminaire efficacy: 31lm/W
      Electronic ballast 220÷230V AC 50-60Hz
      CE - ENEC 03

      Fixture available with external DALI driver on request with surcharge.

      LUMINAIRE TYPE
      Wall mounted luminaire. IP rating IP 65
      MATERIAL CHARACTERISTICS
      Concrete covering with added synthetic fibers with high mechanical strength. Lighting fixture in Die-cast EN AB-47100 aluminium (low copper content) housing with high corrosion resistance. Stone wash surface treatment prior to painting process. A4 grade Stainless Steel screws with 2,5-3% molybdenum content which increases the resistance against corrosion. Silicone gaskets. This luminaire has been manufactured with hand crafted procedures, therefore small imperfections, subsidence of the concrete surface, actual cracks and future, colour ripples and variations over time, are deliberately present and they are a feature of the concrete luminaire, proving the hand-made manufacturing procedure. Mechanical resistance IK 10
      LIGHTING PERFORMANCE
      Toughened glass diffuser. LOR -- WIRING
      Supplied with a pre-wired 3,0m H05RN-F cable. Isolation: CLASS I . Available colours: CONCRETE (cod.35). Weight: 1.82 Kg Glow Wire test: --
      L.E.D circuit included.
      CONCRETE WALL REGISTERED DESIGN
      This luminaire contains built-in LED modules. In case of damage or malfunction please contact the manufacturer to receive additional instructions on how to replace and relative spare parts to order. The LED modules cannot be handled in the luminaire by the end user.
      LED circuit boards are engineered accordingly to actual Lumen Maintenance regulation (LM80) and Technical Memorandum (TM21) where uniformity and quality of light is 50.000 hours referred to L70  B20 Ta 25°C.Lifecycle refers to LED circuit boards only, all others components of the luminaire are excluded.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CONCRETE_WALL
    • Famille de produitsMarqueur
    • Groupe de produitsCONCRETE WALL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-05
    • Numéro d'édition4
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)290
    • Profondeur (mm)58
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (12)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (7)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (5)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (10)