Publier vos produits
Keen
Keen
Keen
Keen
Keen
Keen
Keen
Keen
Keen
    Simes

    Keen

    Keen représente une évolution importante dans le concept du projecteur technique pour l’extérieur: une double articulation spéciale permet d’orienter l’appareil dans des directions infinies assurant des régies lumineuses appropriées et différentes. Le design épuré permet de l’insérer dans d’innombrables applications architecturales et peut satisfaire plusieurs contraintes des projets. La série Keen est déclinée en quatre tailles et est équipée de la toute dernière technologie LED. Les sources LED, exploitant de façon optimale les différentes optiques, assurent un éclairage performant et une économie d’énergie responsable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KEEN
    • Famille de produitsProjectors
    • Groupe de produitsKEEN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-24
    • Numéro d'édition5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires

    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (12)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (10)