Publier vos produits
Marker
Marker
Marker
    Simes

    Marker

    MARKER est un appareil pour l’éclairage d’escaliers et de perrons à installer dans la contremarche. MARKER se distingue par la totale absence d’éblouissement , même dans les cas où son installation est plus haute que le point de vue. Grâce à un système de positionnement de la source spécialement conçue à cet effet, le contrôle de la lumièrec dirigée vers le bas est total comme d’ailleurs le confort visuel.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MARKER
    • Famille de produitsMarqueur
    • Groupe de produitsMARKER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-05
    • Numéro d'édition4
    • Hauteur (mm)65
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (10)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (7)