Publier vos produits
MICROSTAGE ROUND SPOT "Lame de lumière"
MICROSTAGE ROUND SPOT "Lame de lumière"
MICROSTAGE ROUND SPOT "Lame de lumière"
MICROSTAGE ROUND SPOT "Lame de lumière"
MICROSTAGE ROUND SPOT "Lame de lumière"
MICROSTAGE ROUND SPOT "Lame de lumière"
MICROSTAGE ROUND SPOT "Lame de lumière"
    Simes

    MICROSTAGE ROUND SPOT "Lame de lumière"

    Avec le lancement de Stage Rond Spot, la famille des projecteurs architecturaux SIMES devient une des plus complètes et performantes sur le marché. La grille spéciale qui marque le design à la partie postérieure rend Stage Rond Spot assimilable avec les autres projecteurs de la famille et s’approche stylistiquement des projecteurs ultrafin Stage  rectangulaire. Les optiques confortables,  la possibilité d’orienter la lumière dans de différentes angulations et la recherché esthétique avancée sont les caractéristiques principales de toute la  série. Leurs gabarits sont réduits à des dimensions minimales tout en préservant les performances qui restent au top, aussi bien en termes de qualité que de lumière émise. A rendre unique la famille Stage est la version micro, livrable avec une optique spéciale à “lame de lumière” qui, associée au corps orientable, est en mesure de projeter des faisceaux de lumière vers n’importe quelle direction.

    Spécification
    • MICROSTAGE ROUND SPOT "Lame de lumière"
      Art. S.1301W
      CIRCUITS LED 3000K  230V CRI 80
      Flux lumineux appareil: 94lm
      Consommation totale: 4.3W
      Rendement lumineux: 22lm/W
      Transformateur électronique 220÷240V AC 50-60Hz / DC
      CE

      TYPOLOGIE Projecteurs. Indice de protection IP 66
      CARACTERISTIQUES Structure en aluminium injecté EN AB-47100 à haute résistance à l'oxydation.  Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joint en silicone. Peinture très résistant en 3 étapes : 1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 07
      PERFORMANCES TECHNIQUES Réflecteur en aluminium anodisé pur à 99.98% HI-GRADE, ou bien avec des lentilles concentrantes : Les optiques sophistiquées concentrent le faisceau et rend la lumière comfortable en réduisant l'éblouissement direct de la source lumineuse.
      Diffuseur en verre trempé. Lentille, en verre trempé épaisseur. Rendement --
      CÂBLAGE Section du câble 5m cd'alimentation de type H05RN-F fermée par un presse-étoupe PG. Classe électrique: CLASSE II  Matériaux / Finition: Gris (cod.14), Gris anthracite (cod.24) Poids: 1.6 Kg Résistance au fil incandescent: -- Appareils fournis avec les circuits LED.
      MODÈLE ENREGISTRÉ MICROSTAGE BLADE OF LIGHT  DEMANDE BREVET EN COURS, MODÈLE ENREGISTRÉ
      Cet appareil contient des modules LED avec classe énergétique: A, A+, A++. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final (Réglementation UE 874/2012).
      Circuit LED conçu conformément au règlement actuel de Lumen Maintenance (LM80) et Technical Memorandum (TM21), selon lesquels la qualité de la lumière est assurée pour une longévité de 50.000 heures conformément à L70 B20 Ta 25°C.La longévité se reporte exclusivement au seul circuit LED, les autres composants sont exclus.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.microstage_round_bladeoflight
    • Famille de produitsProjectors
    • Groupe de produitsStage Blade of Light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-25
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)62
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (12)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (6)