Publier vos produits
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
    Simes

    Pool Spot

    4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
    La famille POOL s'enrichit de trois nouveaux appareils version projecteur pour l'éclairage décoratif de fontaines, chutes d'eau et lames d'eau douce. Les appareils POOL SPOT, disponibles en version monochromatique et RGBW permettent à l'eau de créer des effets de lumière et de couleur suggestifs.
    Spécification
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm

      Rated luminaire luminous flux 891lm

      Rated input power 20W 24V

      Requires remote power supply 230V/24V d.c

    Spécifications techniques
    • Réference unique.POOL-SPOT
    • Famille de produitsUnderwater
    • Groupe de produitsPOOL SPOT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-06-01
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (10)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (7)