Publier vos produits
Folding Arm² Rotary Wing Actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S
Folding Arm² Rotary Wing Actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S

    Folding Arm² Rotary Wing Actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S

    Traduit par Google,

    L'actionneur de voilure tournante à bras pliant² PA- KL² -DF-KS est un actionneur extrêmement puissant pour l'ouverture et la fermeture électromotrices des vantaux à soufflet, à soufflet et à battant . Il convient pour une utilisation sur les éléments de fermeture intérieurs et extérieurs. Il est monté sur les bords secondaires de fermeture. Cet actionneur est une version synchrone.

    L'actionneur PA-KL²-DF-KS peut être utilisé de manière très flexible en ce qui concerne la situation d'installation et le sens de rotation. Selon le type d'installation, des largeurs d'ouverture allant jusqu'à 140° sont possibles, assurant ainsi un désenfumage et une ventilation rapides en cas d'incendie. L'actionneur rotatif PA-KL²-DF-KS est testé et certifié selon la norme EN 12101-2 pour une utilisation dans un système d'évacuation naturelle de fumée et de chaleur et peut également être utilisé pour une ventilation naturelle contrôlée.

    L'actionneur de voilure tournante PA-KL²-DF-KS a une cinématique spéciale et l'engrenage haute performance (> 20.000 changements de charge) en combinaison avec le bras de levier en acier inoxydable est très résistant. Avec une force de poussée et de traction de 400 N et une dimension d'installation extrêmement petite, cet ouvre-porte automatique est idéal pour les projets avec des exigences esthétiques élevées - en particulier pour les châssis de fenêtre courts et lourds.

    Le PA-KL²-DF-KS peut également être utilisé comme actionneur synchrone sur des vantaux à l'anglaise et à l'italienne qui offrent peu d'espace pour l'ouverture . En version synchrone, le bras repliable applique une force jusqu'à 800 N et peut donc être facilement utilisé sur des éléments lourds. Sa haute résistance garantit un fonctionnement sûr de l'actionneur à bras repliable même par vent fort.

    Le raccordement s'effectue via la fiche de connexion SICO-PLUG . Celui-ci contient l' interface de programmation SICO BUS , qui permet le paramétrage direct sur site de paramètres tels que la course et la force d'ouverture et la lecture d'autres messages d'état. L'actionneur rotatif PA-KL²-DF-KS peut être mis en réseau les uns avec les autres dans des groupes synchrones ainsi que pour la commande à distance avec des centres de contrôle SHEV et des systèmes de gestion de bâtiment.

    Dans les deux positions finales OUVERT/FERMÉ, l'actionneur offre également un contact sans potentiel. Le contrôle de la séquence de travail et le délai de démarrage sont librement réglables. Grâce à la temporisation de démarrage librement réglable , le bras pliant à voilure tournante est idéal pour l'ouverture automatisée des vantaux secondaires . L'actionneur rotatif PA-KL²-DF-KS peut également être utilisé en combinaison avec un dispositif de verrouillage supplémentaire.

    Spécification
    • Folding arm² rotary wing actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S
      24 V DC / 1.1 A / 400 N / 140° opening width / Synchronous actuator

      Folding arm² turning actuator for SHEV and controlled natural ventilation applications. Powerful actuator with 400 N push and pull force for electromotive opening and closing of bottom-hung, top-hung and side-hung sashes. Suitable for use on inward and outward closing elements. The mounting is on the secondary closing edges. With integrated, programmable SICO switch-off technology with microprocessor and SICO-PLUG connection plug. Work sequence control and start-up delay are freely adjustable. Tested and certified according to EN 12101-2 for the use in a natural smoke and heat exhaust ventilation system.

      Technical data:
      Rated voltage: 24 V DC (- 15 % / + 15 %)
      Ripple: max. 500 mV
      Rated current: 1.1 A
      Switch-on duration: 30 % ED S2 (ON: 3 min / OFF: 7 min)
      Push force: 400 N
      Pulling force: 400 N
      Nominal locking force: 700 N
      Opening width: 140°
      Running speed: 3.1°/s
      Protection class: IP54 (IP65 on request)
      Temperature range: 0°C to +75°C
      Housing: Aluminium profile housing EV1 anodised
      Lever: one-arm, stainless steel
      Connection: SICO-PLUG (without connection cable / set)
      Cut-off: Integrated overload cut-off with microprocessor
      Volt-free contact (freely adjustable)
      Dimensions (LxWxH): 368 x 58 x 118 mm
      Weight: 3.60 kg

      Options:
      - Connecting cable/set
      - Coating according to RAL or DB
      - Single operation actuator

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Type: Folding arm² turning actuator PA-KL²-DF-K-50/140deg-S
      Article number: M2 2025 S

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PA-KL2-DF-K
    • Famille de produitsFolding Arm²
    • Groupe de produitsRotary Wing Actuator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)58
    • Largeur (mm)368
    • Profondeur (mm)118
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.6
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCActionneur
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716