Publier vos produits
Cloisons Distributives PRÉGYMÉTAL D72/48

Cloisons Distributives PRÉGYMÉTAL D72/48

Cloison de distribution constituée par assemblage de plaques PRÉGY de largeur 120 cm, vissées sur une ossature métallique délimitant un vide de construction.

Spécification
  • Descriptif type:

    Fourniture et pose d’une cloison de distribution non porteuse PRÉGYMÉTAL, de chez Siniat ou techniquement équivalent, composée de plaques de plâtre PRÉGYPLAC BA18 de largeur 90 cm ou 120 cm, vissées sur une ossature métallique PRÉGYMÉTAL en acier galvanisé.
    Traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit PRÉGYLYS.
    La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FR_PW_D72-48
  • Famille de produitsPartitions & Interior walls
  • Groupe de produitsPrégymétal
  • Date de publication2024-01-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons