Publier vos produits
LUMBERTECH S700 - Wooden Floors
Skema

LUMBERTECH S700 - Wooden Floors

Traduit par Google,
Lumbertech S700 est un parquet contrecollé italien à chevrons qui a révolutionné le marché. Ce motif classique du bois s'adapte désormais aux environnements à fort passage, comme les hôtels, les magasins et les restaurants. Grâce à ses propriétés et à sa finition vernie, le parquet contrecollé Lumbertech est facile à nettoyer, antibactérien et résistant aux rayures. Son système d'emboîtement PLS garantit une étanchéité parfaite sur toute la longueur du joint et permet l'utilisation de lames universelles, pour une pose simple et rapide.
Spécification
  • Reaction to fire: Bfl-s1 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Suitability for underfloor heating: Yes, Tmax ≤ 27°C Residential / commercial intended use: N/A
Spécifications techniques
  • Réference unique.lumbertech-s700
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsWooden Floors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet