Publier vos produits
WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer

WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques de la chasse d'eau

  • Diaphragme en caoutchouc synthétique PERMEX® avec dérivation fixe à double filtre
  • Délai de rinçage convivial de trois (3) secondes
  • Capteur infrarouge auto-adaptatif OPTIMA® EL-1500 avec voyant lumineux
  • Plaque de détection moulée sous pression sans attaches visibles (pour boîtier électrique à 2 gangs)
  • Opérateur solénoïde intégré sans maintien ouvert, dérivation de dosage fixe et aucun réglage de volume externe pour assurer la conservation de l'eau
  • Siège d'arrêt et brise-vide moulés à partir d'un composé de caoutchouc PERMEX® pour une résistance aux chloramines
  • Connexion affleurante de brise-vide à contre-pression élevée et raccord de tubulure pour tubulure arrière dissimulée de 1 1/2 po
  • Poignée de roue IPS de 1 po Butée d'angle Bak-Chek®
  • Bouton d'annulation de courtoisie Flush®

Caractéristiques du luminaire

  • Porcelaine Vitrifiée Blanche
  • Bol allongé
  • Fixation murale, prise murale
  • L'action de rinçage à jet de siphon atteint un score de 1000 g lorsqu'il est utilisé avec n'importe quel robinet de chasse Sloan
  • Capacité de charge statique de 750 lb (voir Notes)
  • Surface du point d'eau : 10 ? x 9 ?" (26 cm x 24 cm)
  • Entrée de raccord arrière 1½ IPS
  • 2?" Siphon entièrement vitré
  • Siège de toilette non inclus
  • Capacité de charge statique de 750 lb.
Spécifications techniques
  • Réference unique.closet-combos_wets-24601311
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer Combos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011318
  • Nom ETIMToilet combination
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 11
  • Titre OmniClassCombination Toilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique