Publier vos produits
WETS-2751.1101 ST-2459 Water Closet and ECOS 8111 Flushometer

WETS-2751.1101 ST-2459 Water Closet and ECOS 8111 Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques de la chasse d'eau

  • Adaptateur à braser avec tube de protection et bride murale à vis de réglage en fonte
  • Siège principal, siège d'arrêt et brise-vide moulés à partir d'un composé de caoutchouc PERMEX® pour une résistance aux chloramines
  • Délai de rinçage convivial de trois (3) secondes
  • LED clignotante "Batterie faible"
  • Capteur infrarouge avec champs de détection lobulaires à focalisation multiple pour la détection de cibles hautes et basses
  • Dérivation de dosage fixe et aucun réglage de volume externe pour assurer la conservation de l'eau
  • Diaphragme à tube flexible conçu pour une durée de vie améliorée et une maintenance réduite
  • Couvercle en métal d'ingénierie avec fenêtre d'objectif remplaçable
  • Bouton d'annulation de courtoisie Flush®
  • Quatre (4) piles AA incluses
  • Tournevis IPS 1" Butée d'angle Bak-Chek® avec capuchon d'arrêt anti-vandalisme à rotation libre
  • Conforme à WaterSense lorsqu'il est utilisé avec un luminaire conforme à WaterSense de 1,1 gpf
  • Les robinets de chasse de 1,1 gpf (4,2 Lpf) ne sont recommandés que pour les nouvelles installations de construction ou celles où un transport suffisant de la conduite de vidange peut être assuré.
  • Diaphragme en caoutchouc synthétique PERMEX® avec dérivation fixe à double filtre

Caractéristiques du luminaire

  • Porcelaine Vitrifiée Blanche
  • Le vernis antimicrobien hydrophobe permanent SloanTec® inhibe la croissance et l'accumulation de germes, de bactéries, de moisissures et de tartre minéral sur les surfaces
  • Bol allongé
  • Fixation murale, prise murale
  • L'action de rinçage à jet de siphon atteint un score de 1000 g lorsqu'il est utilisé avec n'importe quel robinet de chasse Sloan
  • Capacité de charge statique de 750 lb
  • Surface du point d'eau : 10 ? x 9 ?" (26 cm x 24 cm)
  • Entrée de raccord supérieur IPS 1½"
  • 2?" Siphon entièrement vitré
  • Siège de toilette non inclus
Spécifications techniques
  • Réference unique.closet-combos_wets-27511101
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer Combos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011318
  • Nom ETIMToilet combination
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 11
  • Titre OmniClassCombination Toilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique