Publier vos produits
EFX 277 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Guided Handwashing Display Faucet

EFX 277 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Guided Handwashing Display Faucet

Traduit par Google,

Caractéristiques

Robinet de lavage des mains en métal moulé sous pression de qualité commerciale, conforme à l'ADA, électronique, activé par capteur, avec les caractéristiques suivantes :

  • Un service d'outil
  • Tous les composants mouillés doivent être en acier inoxydable, en thermoplastique technique, en EPDM et en cuivre ou en alliage de cuivre
  • Solénoïde logé dans un support amovible qui comprend une crépine d'alimentation
  • Arrêt intégral de l'alimentation en eau
  • Crépine d'alimentation réparable depuis le pont supérieur
  • Insert de pulvérisation résistant au vandalisme, clé logée à l'intérieur du corps du robinet
  • Tous les composants électroniques scellés selon IP-67
  • Contacts électriques plaqués or
  • Indicateurs de diagnostic individuels au-dessus du pont pour la durée de vie de la batterie, l'état du solénoïde et le mode de mise sous tension
  • Flexibles d'alimentation haute pression, raccords à compression 3/8"
  • Solénoïde magnétique bistable
  • Quatre (4) piles alcalines "AA"
  • Capteurs infrarouges doubles avec fonction de réglage automatique
  • Installation monotrou
  • Comprend tout le matériel de montage
  • Mode de purge de ligne, élimine l'eau stagnante
  • Délais d'attente réglables
  • Garantie limitée de 3 ans
Spécifications techniques
  • Réference unique.faucets_basys_efx-277
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsSolar Powered Sensor Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique