Publier vos produits
EAF 150 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

EAF 150 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Robinet de lavage des mains en métal moulé sous pression de qualité commerciale, conforme à l'ADA, électronique, activé par capteur, avec les caractéristiques suivantes :
  • Capteurs infrarouges doubles avec configuration automatique et voyant lumineux
  • Technologie de capteur auto-adaptative automatique
  • Indicateur de batterie faible
  • Électrovanne magnétique
  • Connexion d'alimentation en eau avec tuyau flexible haute pression et crépine
  • Batterie commerciale au lithium 2CR5 de 6 volts incluse
  • Matériel de montage approprié inclus
  • Activation sentinelle 24 heures sur 24 en option
  • Garantie limitée de 3 ans
Spécifications techniques
  • Réference unique.faucets_optima_eaf-150
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBattery Powered Sensor Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique