Publier vos produits
SF 2250 Sloan® Battery-Powered Deck-Mounted Gooseneck Body Faucet

SF 2250 Sloan® Battery-Powered Deck-Mounted Gooseneck Body Faucet

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Robinet de lavage des mains à col de cygne en laiton de qualité commerciale, conforme à l'ADA, électronique, activé par capteur, avec les caractéristiques suivantes :
  • Plage de capteur infrarouge réglable
  • Câble de capteur de 36 po (914 mm) de long
  • Tuyau flexible de 24 po (610 mm) de long
  • Électrovanne filtrée avec filtre à tamis réparable
  • Comprend quatre (4) piles de taille AA
  • Comprend le matériel de montage approprié
  • Garantie limitée de 1 an
Spécifications techniques
  • Réference unique.faucets_sloan_sf-2250
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBattery Powered Sensor Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-28
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
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique