Publier vos produits
Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Robinet de chasse d'eau exposé, pour vasques supérieures fixées au sol ou suspendues au mur. Spécialement conçu pour l'eau salée et les conditions d'eau difficiles. Conforme aux spécifications du Bureau of Ships de la marine américaine. Modèle Type I—Classe A Antichoc (réglé en usine à 3,5 gpf/13,2 Lpf) Plage de réglage de la vanne : 0,5 gpf/1,9 Lpf à 16,0 gpf/60,6 Lpf Réglages en usine effectués à 40 psi (275 kPa) — le volume de chasse varie avec la pression et le débit
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification d'alliage ASTM pour le laiton rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_dolphin-type-i-class-a
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011565
  • Nom ETIMMechanical toilet flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique