Publier vos produits
G2 8113 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

G2 8113 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Fonctionne automatiquement au moyen d'un capteur infrarouge avec des champs de détection lobulaires à focalisation multiple pour la détection de cibles hautes et basses
  • Convivial, délai de rinçage de trois secondes et bouton de priorité Courtesy Flush®
  • Cordier réglable
  • Pièces moulées en laiton à haute teneur en cuivre et à faible teneur en zinc pour une résistance à la dézincification
  • Disponible en modèles basse consommation (1,6 gpf/6,0 Lpf), économiseur d'eau (3,5 gpf/13,2 Lpf) et haute efficacité (1,28 gpf/4,8 Lpf)
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification d'alliage ASTM pour le laiton semi-rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_g2-8113
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique