Publier vos produits
GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

GEM-2® 186 SFSM Exposed Sensor Urinal Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Les volumes de chasse commencent à 0,125 gpf/0,5 Lpf
  • Piston à volume fixe avec dérivation de joint torique filtrée et poignée métallique oscillante sans blocage conforme à l'ADA pour un fonctionnement fiable et économe en eau
  • L'intégrité du produit est maintenue avec un bouchon d'arrêt de contrôle
  • La durabilité est facilitée par des moulages en laiton à haute teneur en cuivre et à faible teneur en zinc pour une résistance à la dézincification et des composants fabriqués à partir d'un composé de caoutchouc PERMEX™ pour une résistance à la chloramine
  • Cordier réglable
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification ASTM des alliages pour le laiton semi-rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_GEM-2-186-SFSM
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsUrinal Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique