Publier vos produits
Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • La poignée oscillante sans maintien en position ouverte, l'arrêt de commande Bak-Chek ™ et le by-pass de dosage Xpelor autonettoyant garantissent un fonctionnement fiable et une distribution précise de la chasse d'eau
  • Disponible avec arrêt d'alimentation réglable ou à joint rodé (joint rodé recommandé pour les applications en eau salée)
  • Volume de chasse réglé en usine de 1,6 gpf/6,0 Lpf ou 3,5 gpf/13,2 Lpf avec plage de réglage de 1,5 gpf/5,7 Lpf à 7,0 gpf/26,5 Lpf
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification d'alliage ASTM pour le laiton rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037
  • Kit de brasage non fourni, à commander séparément si nécessaire.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_naval-111
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011565
  • Nom ETIMMechanical toilet flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique