Publier vos produits
Royal® 111 RW SFSM Exposed Sensor Specialty Water Closet Flushometer

Royal® 111 RW SFSM Exposed Sensor Specialty Water Closet Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Comprend la plaque murale requise et une bride murale violette pour informer les utilisateurs que l'eau récupérée est en cours d'utilisation.
  • Tout le caoutchouc organique a été remplacé par des composés synthétiques.
  • Les composants intérieurs sont violets pour indiquer au personnel de maintenance que le robinet de chasse est conçu pour l'eau récupérée.
  • Les composants critiques, y compris le couvercle, le corps de vanne, la butée de commande et le kit de soudure, sont en laiton semi-rouge.
  • La poignée violette en option fournit une indication supplémentaire de l'utilisation de l'eau récupérée.
  • Diaphragme en caoutchouc synthétique PERMEX avec double dérivation fixe filtrée
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification ASTM des alliages pour le laiton semi-rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_royal-111-rw-sfsm
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique