Publier vos produits
Royal® BPW 1100 Exposed Manual Specialty Service Sink Bedpan Washer Flushometer

Royal® BPW 1100 Exposed Manual Specialty Service Sink Bedpan Washer Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • WC exposé, modèle à diaphragme Flushometer est destiné aux cuvettes à raccord supérieur fixées au sol ou suspendues au mur.
  • Intègre une conception de corps monobloc brevetée, maintenant le bras de pulvérisation en position verticale
  • Présente une installation plus épurée et plus esthétique, réduisant la croissance possible de bactéries sur les surfaces cachées et difficiles d'accès trouvées sur d'autres lave-bassins.
  • Élimine le besoin de pulvérisateurs de tuyaux insalubres, ainsi que l'entretien ménager supplémentaire requis par les tuyaux et le risque de glissement du patient.
  • Corps de vanne, corps d'arrêt, corps de déviateur et pivot de déviateur fabriqués en laiton moulé utilisant du laiton semi-rouge pour une durabilité et une longue durée de vie
  • Membrane en caoutchouc synthétique PERMEX avec dérivation fixe à double filtre
  • Le corps de la vanne, le couvercle, le raccord et l'arrêt de commande doivent être conformes à la classification des alliages ASTM pour le laiton semi-rouge.
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de la norme ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_royal-bpw-1100
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsService Sink Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011565
  • Nom ETIMMechanical toilet flusher
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique