Publier vos produits
SOLIS® 8180 Exposed Sensor Urinal Flushometer

SOLIS® 8180 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Traduit par Google,
  • Garniture de poignée, siège principal, siège d'arrêt et casse-vide moulés à partir d'un composé de caoutchouc PERMEX® pour une résistance aux chloramines
  • Délai de rinçage convivial de trois secondes et bouton de priorité Courtesy Flush™
  • LED clignotante "Batterie faible"
  • Adaptateur à souder avec tube de protection et bride murale en fonte avec vis de réglage
  • Énergie solaire. L'ensemble capteur est alimenté par une cellule solaire qui récoltera l'énergie de la lumière intérieure artificielle (incandescente, fluorescente ou LED) et l'utilisera comme source d'énergie. La cellule solaire peut fournir environ 100 % de puissance avec un éclairement de 650 (lux).
  • Quatre (4) piles AA de taille source d'alimentation de secours
  • Joints en caoutchouc synthétique pour la résistance aux chloramines
  • Capteur infrarouge avec champs de détection lobulaires à focalisation multiple pour la détection de cibles hautes et basses
  • Dérivation de dosage fixe et pas de réglage de volume externe pour assurer la conservation de l'eau
  • Dérivation de dosage fixe et aucun réglage de volume externe pour assurer la conservation de l'eau
  • Couvercle en métal d'ingénierie avec fenêtre d'objectif remplaçable
  • Capteur infrarouge à énergie solaire Sloan Solis® conforme à l'ADA pour un fonctionnement automatique "sans les mains"
  • Tournevis IPS 1" Butée d'angle Bak-Chek® avec capuchon d'arrêt anti-vandalisme
  • Convivial, délai de rinçage de trois secondes et bouton de priorité Courtesy Flush®
  • Pièces moulées en laiton à haute teneur en cuivre et à faible teneur en zinc pour une résistance à la dézincification
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification ASTM des alliages pour le laiton semi-rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_solis-8180
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsUrinal Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numéro OmniClass23-31 21 13
  • Titre OmniClassWater Flush Urinals
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique