Publier vos produits
TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER

TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Véritable chasse d'eau fournissant un volume de chasse précis
  • Corps de vanne en laiton brut robuste
  • Le capteur infrarouge alimenté par batterie permet une activation mains libres
  • Plaque murale anti-vandalisme avec bouton de dérogation électronique
  • Ensemble de piston remplaçable accessible par la plaque murale avant
  • Le manchon d'arrêt dissimulé ajuste le débit
  • Non disponible aux États-Unis ou au Canada
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification ASTM des alliages pour le laiton semi-rouge
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_truflush_trf-8156
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Asie