Publier vos produits
WETS-4029.4011 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) ADA 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet

WETS-4029.4011 Floor-Mounted 1.1 gpf (4.2 Lpf) ADA 12" Rough-in Gravity/Tank Toilet

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Porcelaine Vitrifiée Blanche
  • Bol allongé
  • Montage au sol, sortie au sol
  • 12" (305mm) brut
  • Poignée affleurante en métal chromé - main gauche
  • Le pont surélevé élimine le basculement du réservoir et facilite le nettoyage
  • La puissante action de rinçage du jet de siphon Centriflo™ atteint un score de 800 g Map
  • Superficie du point d'eau : 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • Siphon entièrement vitré de 2 po (54 mm)
  • Boulons et capuchons de placard inclus
  • Siège de toilette et anneau de cire non inclus
Spécifications techniques
  • Réference unique.gravity-toilets_WETS-40294011
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsGravity/Tank Toilet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique