Publier vos produits
SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink

SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink

Traduit par Google,

Fonctionnalités

  • Conçu pour maximiser et compléter les robinets de chasse Sloan
  • Le siphon exclusif à jupe maximise l'hygiène et facilite le nettoyage
  • Action de rinçage approfondie
  • Certifié IAPMO pour respecter ou dépasser les normes ASME A112.19.2
  • 6,5 gpc (24,6 Lpc)
  • Porcelaine Vitrifiée Blanche
  • Fixé au mur, mur Chine
  • Action de rinçage par soufflage
  • Siphon entièrement jupé pour un nettoyage facile et hygiénique
  • Entrée de raccord supérieur IPS 1½"
  • Siphon entièrement vitré
  • Un (1) protège-jante en acier inoxydable inclus
Spécifications techniques
  • Réference unique.lavatories_sloan_ss-3200
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSinks/Lavatories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique