Publier vos produits
Designer Series™ DSWD 82000 2-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Designer Series™ DSWD 82000 2-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Système de lavabo à deux stations avec les caractéristiques suivantes :
  • Dimensions : 60" x 22" x 5"
  • Une console monolithique disponible en Corian ou en quartz
  • Les bassins peuvent être dimensionnés selon les exigences du projet
  • De nombreuses options de personnalisation - voir la feuille de travail architecturale pour toutes les options
  • Se marie parfaitement avec les robinets et distributeurs de savon Sloan
Spécifications techniques
  • Réference unique.sinks_designer-series_dswd-82000
  • Famille de produitsState Street Collection
  • Groupe de produitsState Street® Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique