Publier vos produits
QSGR-82000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Gradient Sink with Stainless Steel Enclosure

QSGR-82000 SloanStone® Quartz Wall-Mounted Gradient Sink with Stainless Steel Enclosure

Traduit par Google,
Caractéristiques Système de lavabo en quartz moulé à deux stations avec les caractéristiques suivantes : Dimensions : 60" x 22" x 5" Tous les produits moulés avec le matériau SloanStone Quartz contiennent un minimum de 85 % de quartz par pont. Le matériau SloanStone Quartz est résistant aux rayures, aux taches et à l'écaillage. Une terrasse monolithique fabriquée à partir de quartz SloanStone® Disponible en 3 couleurs L'évier est livré avec un dessus d'évier, un drain et un boîtier en acier inoxydable. Montage sur boîtier en acier inoxydable Se marie parfaitement avec les robinets et les distributeurs de savon Sloan. Montré ici avec EBF-415 et ESD-410 Le robinet et le savon doivent être achetés séparément. Les dimensions indiquées sont mesurées à partir du haut, les éviers peuvent être jusqu'à 1/8" plus grands des deux côtés au bas du tablier.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sinks_sloanstone_qsgr-82000-stainless-steel-enclosure
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSinks/Lavatories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique