Publier vos produits
SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal

SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Porcelaine Vitrifiée Blanche
  • Action de rinçage par lavage
  • Bord de rinçage intégré
  • Entrée de raccord arrière IPS ¾"
  • Bride de sortie 2" NPT
  • Siphon entièrement dissimulé
  • Assemblage de crépine résistant au vandalisme inclus
  • Tout le matériel de montage inclus
  • Testé à 100 % en usine
Spécifications techniques
  • Réference unique.urinals_SU-7419
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsSloan Urinals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010235
  • Nom ETIMUrinal
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique