Publier vos produits
OUTLINE Shower Chair
Smedbo
Archivé

OUTLINE Shower Chair

OUTLINE –Shower Chair in Stainless Steel Frame and Werzalite Seat. High quality. Can be used in shower. Total Height 600 mm. Height to the seat 490 mm. Maximum load 150 kg This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way
Spécifications techniques
  • Réference unique.FK401
  • Famille de produitsOutline
  • Groupe de produitsShower Chair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)384
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inox
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)4.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56