Publier vos produits
Baie accoréon Combiline
Solarlux

Baie accoréon Combiline

La combinaison parfaite pour une solution résistante aux intempéries

Avec son habillage en bois à l'intérieur et ses profilés en aluminium à l'extérieur, la baie accordéon Combiline vous offre le meilleur des deux mondes : la chaleur et le confort à l'intérieur, et une protection maximale contre les intempéries à l'extérieur.

Avec sa profondeur de 86 mm et un montant d'assemblage d'une finesse de seulement 143 mm, la baie accordéon assure une transparence maximale en position fermée, pour un mode de vie en parfaite harmonie avec la nature. Ceci est rendu possible grâce au cœur de la baie accordéon : le bionicTURTLE®, un profilé à rupture de pont thermique multifonctionnel qui regroupe une multitude de détails techniques. Cette innovation permet de conserver la finesse des profilés, même avec des vantaux larges et lourds, tout en abritant le mécanisme de verrouillage et en garantissant une isolation parfaite.

Spécification
  •  SYSTÈMES DE PROFILÉS

    • Système de fenêtre en bois à isolation thermique, avec une profondeur de profilé de vantail de 86 mm
    • Poutres en bois lamellé-collé de haute qualité, fabriquées à partir de bois nobles soigneusement sélectionnés
    • Fonctionnement sur rail inférieur, ne nécessitant qu'un support de charge minimal en cas de chute
    • Profilés de cadre de vantail en bois chanfreinés (R2)
    • Profilé à rupture de pont thermique multifonctionnel et monobloc bionicTURTLE®, emboîté à force dans le vantail en bois
    • Vantaux fabriqués avec un joint d'angle ajusté. Une douille arrondie s'insère précisément dans la fente du contre-support et une vis de raccordement supplémentaire renforce la solidité du joint de vantail.
    • Drainage contrôlé
    • Rails de roulement et de guidage intégrés au système
    • Niveaux de roulement et de verrouillage séparés
    • Rails de sol accessibles et adaptés aux espaces de vie également disponibles
    • Chemin de câbles dissimulé et intégré

    CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME COMBILINE

    • Un habillage d'angle en aluminium est monté à l'extérieur du vantail en bois. Le dormant est composé d'une structure statique en aluminium (joint à onglet) qui est revêtue de poutres en bois massif à l'intérieur du cadre.
    • Finesse du montant de 147 mm au niveau du joint de vantail

    SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ

    • Haut degré d'étanchéité grâce à l'utilisation de deux niveaux de joint circulaires, avec des écarts constants et une pression uniforme entre les vantaux
    • Niveaux de joint non interrompus par les ferrures
    • Joints en mousse gainée offrant des propriétés de glissement optimales

    VARIANTES DE DESIGN

    • Vantaux se pliant vers l'intérieur ou l'extérieur, à gauche ou à droite
    • Paires de vantaux coulissantes à gauche et à droite également disponibles
    • Modèles de rails de sol sans feuillure, conformes à la norme allemande DIN 18040 sur la « Construction accessible »
    • Rails de sol disponibles en tant que rails de sol minimalistes sans décalage de hauteur

    FERRURES

    • Ferrures en partie dissimulées dans les profilés
    • Chariots remplaçables
    • Chariots à roulements étanches en acier inoxydable
    • Rail de roulement en acier inoxydable pour de nombreuses années de fonctionnement fiable
    • Rail de roulement qui reste propre grâce à des éléments moulés qui le dépassent au niveau du vantail
    • Poignées design SL robustes en acier inoxydable
    • Verrouillage du vantail avec un pêne de 24 mm
    • Verrouillage coulissant ou vantail à verrouillage optionnel en position pour une ventilation contrôlée
    • Poignées design SL de haute qualité en acier inoxydable
    • Verrouillage en position à une main grâce à des engrenages spéciaux avec une course de 24 mm
    • Porte de service disponible avec serrure multipoints actionnée par pêne et cylindre profilé
    • Axes de charnière sécurisés
    • Goupille de nettoyage sécurisée avec un mécanisme de déverrouillage pratique et un système de prévention d'utilisation abusive pour permettre le nettoyage de l'extérieur des vantaux sur les éléments de baie accordéon à ouverture intérieure
    • Grâce à ses points de verrouillage définis, cette goupille de nettoyage peut être utilisée à la fois pour les baies accordéon jumelées et non jumelées
    • Système de surveillance du verrouillage avec contacts à lames et chemin de câbles dissimulé
    • Arrêt de vantail breveté « Comfort Snap »
    • Plaques de transfert de charge en option avec rainures de centrage et joints d'étanchéité pour le montage des profilés du dormant et du rail de sol
    • Couvertures de vis de montage supplémentaires dans la feuillure du dormant

    ENVIRONNEMENT

    • Fabrication durable
    • FSC® (Conseil de gestion forestière), COC (Chaîne de traçabilité)
    • PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières)
    • Mise au rebut certifiée conformément à la norme DIN EN ISO 14001:2009

    OPÉRATIONS

    • Contrôle de production interne
    • Testé selon la norme DIN EN 1090, classe de conception EXC 1 & EXC 2, certifié selon la norme DIN ISO 9001
Spécifications techniques
  • Réference unique.combiline-bi-folding-door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-31
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)86
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)100
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes