Publier vos produits
Commercial: SolaMaster Series 330 DS-C Closed Ceiling
Commercial: SolaMaster Series 330 DS-C Closed Ceiling
Commercial: SolaMaster Series 330 DS-C Closed Ceiling
    Solatube
    Archivé

    Commercial: SolaMaster Series 330 DS-C Closed Ceiling

    Le conduit de lumière naturelle Solatube 330 DS-C de 530 mm de diamètre avec diffuseur en dalle de faux plafond diffuse la lumière naturelle du soleil à tout moment de la journée. C’est le modèle le plus commun pour éclairer des locaux professionnels avec faux-plafond avec diffuseur en dalle. Ce modèle est idéal pour éclairer naturellement des locaux tertiaires : bureaux, santé, éducation, commerces…
    Spécification
    • Les conduits de lumière naturelle Solatube sont des modèles parfaits pour les certifications suivantes : ZNE- Zéro énergie nette, Well Building, LEED, BREEAM, HQE, Passive Haus, Minergie et renforcent les démarches de construction durable, construction écologique et autres stratégies Green. Les conduits de lumière naturelle Solatube sont un sous-groupe générique des appareils d’éclairage zénithal comprenant également les lanterneaux, les fenêtres de toit et les voutes. Ils font partie des systèmes d’éclairage à innovants à optiques complexes qui est composent le groupe le plus récent des systèmes d’éclairage naturel. Les conduits de lumière sont également appelés : tubes solaires, tubes de lumière, tubes lumineux, tubes de lumière du jour, tubes de lumière naturelle, tunnels de lumière du jour, canon de lumière, lumiduct et parfois à tort puits de lumière.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SMS_330DS_C
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsDaylighting system
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-01-10
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Conduits de lumière
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
    • Description de l'Uniclass 2015Daylight pipes
    • Code CSI MasterFormat 201408 62 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 13 21
    • Titre OmniClassTubular Skylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings