AGEPAN® DWD black est un panneau de fibres MDF.RWH de couleur noire conforme à la norme EN 622-5, adapté aux applications selon la norme EN 14964. Il est conçu pour une utilisation dans des systèmes de murs perméables à la vapeur et ouverts à la diffusion, ce qui en fait un excellent choix pour les revêtements de façade ventilés à joints ouverts ou pour les conceptions contemporaines telles que les lattes losangiques horizontales. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'utiliser une membrane de façade supplémentaire pour la protection contre l'humidité. Caractéristiques du produit : - Durable, écologique et entièrement recyclable - Coloration noire profonde uniforme pour un aspect raffiné* - Perméable à la vapeur - permet des constructions sans membranes de façade supplémentaires - Profilé à rainure et languette robuste pour une installation rapide - Surface résistante à l'abrasion avec une excellente adhérence du ruban - économise l'apprêt et le temps - Haute résistance à la compression - résistant aux dommages - Léger et facile à travailler, offrant une rentabilité - Fabriqué en Allemagne - Entièrement hydrophobe - Collage sans formaldéhyde - Qualité contrôlée et stable aux UV *De légères variations de couleur entre les lots de production peuvent se produire.
Spécification
Areas of application:
• Suitable for fire protection constructions according to DIN 4102-4 (bulk density ≥ 600 kg/m³)
• Ventilated exterior wall cladding with defined open joint proportion according to DIN 68 800-2
• Can be used in damp areas in accordance with DIN EN 13986