AGEPAN® DWD protect est un panneau de fibres de bois MDF.RWH perméable à la vapeur, conforme à la norme EN 622-5, homologué selon l'agrément technique allemand Z-9.1-382 et conforme à la norme EN 14964. Il sert de revêtement porteur et de renfort pour les toitures et les murs, et peut également servir de couche secondaire d'étanchéité. Grâce à sa protection de surface renforcée, AGEPAN® DWD protect offre une résistance accrue à la pénétration de l'humidité. Il est donc idéal pour le contreventement structurel contre le flambement et la flexion, garantissant durabilité et stabilité dans les environnements de construction exigeants.
Spécification
Areas of application:
• Rear-ventilated curtain wall in accordance with DIN 68800-2
• Sarking board according to EN 14964 type IL and UDP-A classified according to ZVDH regulations for roof pitches ≥ 16° (taking into account the standard roof pitch)
• Load-bearing cladding for stabilizing bar-shaped ribs at risk of buckling or tilting in accordance with abZ/aBG Z-9.1-382 • Not recommended for cold, uninsulated roof constructions and attics as well as for porch roofs