AGEPAN® OSB 3 Ecoboard est un panneau à base de bois hautes performances conforme aux normes EN 300 et EN 13986. Dans les constructions perméables à la vapeur, il peut servir de couche d'étanchéité à l'air ou de pare-vapeur, éliminant ainsi le recours à une membrane supplémentaire dans de nombreux cas. Son utilisation en structure répond aux exigences des normes EN 1995-1-1 (Eurocode 5) et DIN 68800. AGEPAN® OSB 3 Ecoboard est une solution polyvalente pour la portance et la rigidification des toitures, murs et planchers, et est particulièrement adapté aux constructions à ossature bois.
Spécification
Areas of application:
• Floor construction
• Wall cladding
• Structural wall elements and roof panelling
• Shopfitting and exhibition stand construction
• Load-bearing ceiling sheathing
• Transport packaging
• Furniture production
• As sanded board for decorative areas