Publier vos produits
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
    Archivé

    Mailbox typ 2 single section 3 boxes

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mailbox-typ2-single-section-3-boxes
    • Famille de produitsStorage
    • Groupe de produitsMailbox
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1022
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCPost
    • Code UNSPSC301029
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Numéro OmniClass23-19 15 11
    • Titre OmniClassMail Boxes