Caméra PTZ avancée à cadrage automatique avec analyse IA intégrée pour une qualité d'image exceptionnelle. Offre une interopérabilité élevée avec d'autres systèmes de production.
Des performances d'imagerie considérablement améliorées
Les images capturées avec un zoom optique 20x, couvrant tous les angles, des grands angles aux gros plans, sont restituées en haute qualité 4K 60p. De plus, l'interopérabilité avec les systèmes existants a été améliorée grâce à la prise en charge des normes ITU709/709tone, S-Cinetone™ et S-Log3.
Cadrage automatique PTZ AI intégré
Les analyses avancées de l'IA permettent un suivi précis des sujets avec un cadrage fluide et naturel, facilitant ainsi la production de contenu de haute qualité avec un nombre réduit d'opérateurs. Le pilotage direct des panoramiques et inclinaisons grâce à des moteurs nouvellement développés assure un fonctionnement exceptionnellement fluide de la caméra. Ce système d'entraînement avancé est également remarquablement silencieux et parfaitement adapté aux situations où le silence est essentiel.
Intégration transparente avec les caméras système de Sony
La BRC-AM7 est la caméra la plus petite et la plus légère de sa catégorie au monde*, ce qui la rend facile à installer pratiquement partout. Pour cette même raison, elle reste discrète, même dans les configurations multi-caméras. De plus, la BRC-AM7 offre une connectivité étendue et une compatibilité système avec, par exemple, les protocoles S700PTP et free-d.
*Équipée d'un capteur d'image de type 1.0 et compatible 4K 60p en tant que caméra PTZ à distance avec objectif intégré. Selon l'annonce de presse d'avril 2024. Enquête Sony.
Principales fonctionnalités de la version 2.0
BRC-AM7 prendra en charge les fonctionnalités suivantes ci-dessous avec la version 2.0
(Disponibilité prévue à partir de juillet 2025)
Fonctions de cadrage automatique PTZ améliorées
Fonctions pour les productions à distance
Fonctions améliorées pour les systèmes VR/AR
Position prédéfinie
Autres fonctionnalités
* Disponible avec la mise à jour du firmware CNA-2 Ver1.2 prévue pour être annoncée ultérieurement.
** Prévu pour le début de l'été 2025.
La disponibilité et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |