Publier vos produits
FW-65BZ30J 65" BRAVIA 4K Ultra HD HDR Professional Display

FW-65BZ30J 65" BRAVIA 4K Ultra HD HDR Professional Display

Traduit par Google,

Le BRAVIA FW-65BZ30J de 65 pouces associe des images 4K lumineuses et magnifiques à des fonctionnalités professionnelles.

Doté du puissant processeur 4K HDR X1 de Sony, le FW-65BZ30J offre une superbe qualité d'image, avec des images immersives qui combinent des couleurs, un contraste, une clarté et un mouvement incroyables.

Le robuste FW-65BZ30J est conçu pour une large gamme d'applications B2B, avec une conception intelligente.

Le puissant système d'exploitation Android intégré à l'écran sur une plate-forme SoC garantit un démarrage rapide ainsi que des applications fluides, des animations et une expérience utilisateur transparente.

Le mode Pro permet une personnalisation rapide et facile pour s'adapter à différents environnements, y compris l'entreprise, l'éducation et la signalisation numérique, tandis que One Step Setting optimise la configuration de la signalisation et des salles de conférence en appuyant simplement sur un bouton. La capacité de contrôle IP permet une installation facile avec le soutien des principaux partenaires clés, notamment Crestron, Extron et Kramer. Le FW-65BZ30J dispose également d'une fonctionnalité de mise en miroir intégrée via Chromecast intégré et AirPlay2, offrant une connexion simple, rapide et sans contact à partir de l'appareil de l'utilisateur.

Spécification
  • Features

    4K image resolution (3840 x 2160 pixels)

    4K offers four times the detail of Full HD, with a resolution of over 8 million pixels bringing extra clarity to corporate display, education and digital signage applications, especially when viewed up close, for example in huddle spaces.

    Rich, natural colour with TRILUMINOS PRO

    TRILUMINOS PRO maps colours from a wider palette, faithfully reproducing a world of more vivid, lifelike hues and tones

    Quick set-up with Pro Mode

    Customise and store display settings and features, then copy easily to multiple displays via USB flash memory

    One Step Setting

    A time-saver in corporate environments, One Step Setting optimises picture and networking settings to suit meeting rooms and signage applications at the touch of a single button

    Reliable 24/7 operation

    BRAVIA is engineered for dependable round-the-clock operation in the most demanding corporate and AV presentation environments.

    Developer friendly, easy integration

    BRAVIA offers seamless support with leading automation and control platforms, while open APIs offer limitless integration opportunities with other vendor solutions.

    4K HDR Processor X1

    Sony’s powerful 4K HDR Processor X1 enhances colour, clarity and contrast for outstandingly lifelike 4K HDR picture quality.

    See finer detail with 4K X-Reality PRO

    4K X-Reality PRO upscales pictures closer to true 4K quality. Images are sharpened and refined in real time, revealing extra detail from lower-resolution picture sources.

    Smooth, fluid on-screen action

    The 4K panel is teamed with Motionflow XR technology for smoother, more natural reproduction of rapidly moving on-screen images.

    Simple screen mirroring

    Support for Chromecast built-in and Apple AirPlay2 makes it easy to stream AV content wirelessly from an Android or iOS device straight to BRAVIA.

    Enhanced wireless connectivity

    The FW-65BZ30J supports wireless connectivity via Wi-Fi 5GHz and 2.4GHz as well as Bluetooth 4.2

    Made for doing business

    The FW-65BZ30J is designed for professional installations with support for landscape, portrait or tilt orientation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FW-65BZ30J-Display
  • Famille de produitsProfessional Displays
  • Groupe de produitsDisplays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC001630
  • Nom ETIMTelevision
  • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Code UNSPSC52
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Description de l'Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Numéro OmniClass23-37 19 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbade
Belize
Bermudes
Canada
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominique
El Salvador
États-Unis
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guatemala
Haïti
Honduras
Îles Caïmans
Îles Turks et Caïques
Îles Vierges britanniques
Îles Vierges des États-Unis
Jamaïque
Martinique
Mexique
Montserrat
Nicaragua
Panama
Pays-Bas caribéens
Porto Rico
Republique de Trinite et Tobago
République dominicaine
Saint-Barthélemy
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Sainte-Lucie