Publier vos produits
Sony 65" BRAVIA Professional Display BZ35L FW65BZ35L

Sony 65" BRAVIA Professional Display BZ35L FW65BZ35L

Traduit par Google,

Des images audacieuses et lumineuses avec de larges possibilités de personnalisationLa série BRAVIA FW-65BZ35L est un écran véritablement professionnel conçu pour un fonctionnement impeccable 24 heures sur 24 dans les environnements de vente au détail, d'entreprise et éducatifs. Ajoutez de l'impact à l'affichage numérique et aux communications des employés avec des images 4K HDR lumineuses, colorées et à contraste élevé. Les fonctionnalités professionnelles simplifient l'intégration, l'utilisation simple et le partage de contenu transparent dans les environnements audiovisuels connectés d'aujourd'hui. Les options de personnalisation flexibles font du FW-65BZ35L l'écran LED idéal pour faire de meilleures affaires.

Des images vibrantes et réalistes à ne pas manquer
Le FW-65BZ35L de 65 pouces attire l'attention de votre public grâce à une luminosité d'écran élevée de 550 nits pour des visuels percutants et à fort impact qui sont toujours clairement visibles. Les technologies avancées de traitement d'image de Sony garantissent que votre contenu soit à son meilleur. L'angle de vision extra-large du panneau garantit que toutes les personnes présentes dans la pièce peuvent profiter d'images claires et lumineuses, où qu'elles se trouvent.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FW65BZ35L_Professional_Display
  • Famille de produitsProfessional Displays
  • Groupe de produitsDisplays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC001630
  • Nom ETIMTelevision
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Description de l'Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Numéro OmniClass23-37 15 25 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display Televisions