Publier vos produits
Portugal_SOPREMAPOOL 3D
SOPREMA

Portugal_SOPREMAPOOL 3D

Traduit par Google,

La gamme SOPREMAPOOL 3D se compose de membranes renforcées de 1,8 mm pour le revêtement des piscines.

SOPREMAPOOL 3D a été testé pour sa résistance au glissement selon la norme européenne EN 13451-1 (conformément à l'annexe B de la norme EN 15836-2) et la norme DIN 51097 (1992).

La gamme SOPREMAPOOL 3D est un revêtement mural conçu pour reproduire l'aspect et le toucher des mosaïques et des matériaux naturels. Elle offre une expérience visuelle réaliste et naturelle, une pose extrêmement simple et rapide, et une grande polyvalence d'utilisation.

Les membranes PVC 3D SOPREMAPOOL sont produites par enduction et se composent de quatre couches aux formulations différentes qui imperméabilisent, protègent et décorent la piscine.

De plus, la finition laquée offre une protection supérieure contre les rayons UV.

Avantages :

Une esthétique saisissante

* Installation simple et rapide

* Expérience sensorielle

* Finition laquée


    Spécifications techniques
    • Réference unique.BIMIT0079-copy
    • Famille de produitsSwimming pool
    • Groupe de produitsPVC-P
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2026-11-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Portugal