La gamme SOPREMAPOOL FEELING est une gamme de membranes en PVC renforcé de 1,5 mm avec une protection standard contre les rayons UV et les micro-organismes.
Le revêtement de sol SOPREMAPOOL FEELING a été testé pour sa résistance au glissement conformément à la norme européenne EN 13451-1 (selon l'annexe B de la norme EN 15836-2) et à la norme DIN 51097 (1992).
Membrane renforcée 150/100
Avantages :
• Expérience sensorielle
• Grande variété de textures
Dimensions:
Rouleau mesurant 1,65 x 25 m
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Portugal |