Publier vos produits
Portugal_B510_Mortero_Baldosa_TexlosaR35Gris
SOPREMA

Portugal_B510_Mortero_Baldosa_TexlosaR35Gris

Traduit par Google,

TEXLOSA R est une tuile isolante composée d'une base en mousse de polystyrène extrudé à structure à cellules fermées, auto-protégée sur sa surface supérieure par une couche de mortier de 35 mm d'épaisseur, composée d'agrégats sélectionnés et d'additifs spéciaux, avec une finition rustique et rugueuse en blanc ou gris.

Spécification
  • Aplicação:

    • Coberturas planas acessíveis aos visitantes.
    • Reabilitação de telhados e, em geral, trabalhos que exijam acesso difícil.
    • Apoio direto a pequenas máquinas.
    • Criação de passadiços e zonas de acesso para máquinas em telhados com acabamento em calçada.
    • Drenagem e isolamento de zonas ajardinadas.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PRDB510_1-copy
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsWaterproofing and insulation product
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2026-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 

Disponibilité de la région

L'Europe
Portugal