Publier vos produits
Portugal_B510_Xps_Baldosa_Texlosa40-Xps
SOPREMA

Portugal_B510_Xps_Baldosa_Texlosa40-Xps

Traduit par Google,

<p><strong>TEXLOSA R</strong> est une tuile isolante composée d'une base en mousse de polystyrène extrudé à structure à cellules fermées, auto-protégée sur sa face supérieure par une couche de mortier de 35 mm d'épaisseur, composée d'agrégats sélectionnés et d'additifs spéciaux, avec une finition rustique rugueuse en blanc ou gris.

Spécification
  • Aplicação:

    • Coberturas planas acessíveis aos visitantes.
    • Reabilitação de telhados e, em geral, trabalhos que exijam acesso difícil.
    • Apoio direto a pequenas máquinas.
    • Criação de passadiços e zonas de acesso para máquinas em telhados com acabamento em calçada.
    • Drenagem e isolamento de zonas ajardinadas.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PRDB510_2-copy
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsWaterproofing and insulation product
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2026-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 

Disponibilité de la région

L'Europe
Portugal