Publier vos produits
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_ElastopheneEliteFv4Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_ElastopheneEliteFv4Kg

Traduit par Google,

Il s'agit d'une feuille de bitume élastomère SBS non autoprotégée de très haute qualité avec une flexibilité à basse température jusqu'à ≤-25ºC, avec un renfort en feutre de fibre de verre (FV) et une finition en film thermofusible BOPP des deux côtés.

Spécification
  • APLICACIÓN

    • Elastophene® Elite FV 4 kg se puede aplicar en sistema bicapa en cubiertas no transitables y transitables para uso peatonal y vehicular, con protección pesada.
    • Elastophene® Elite FV 4 kg suele aplicarse como lámina inferior para dar estabilidad a la membrana bicapa tanto en cubiertas como en estructuras de obra civil.
    • Como lámina inferior de la gama Elite.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PRDB712_1
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing and insulation product
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG019720
  • Nom ETIMSheet material
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
  • Titre OmniClassSheet Waterproofing

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne