Publier vos produits
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_MorterplasFp4KgGarden

Traduit par Google,

Morterplas APP FP 4 kg Garden est une feuille avec renfort en feutre polyester FP et mastic avec traitement anti-racines.

Spécification
  • Application

    - It is especially recommended for applications where high puncture resistance is required.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be applied in a two-layer system on non-trafficable and trafficable roofs for pedestrian and vehicular use, with heavy protection.

    - For single-layer systems, sheets of mass ≥ 4 kg should be used in systems in accordance with the DITs and local building regulations.

    - Morterplas APP FP 4 kg Garden can be installed in single or double layer, preferably in a bonded double layer system, as a top sheet for landscaped roofs, planters or buried structures.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PRDB712_3
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing and insulation product
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2025-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG019720
  • Nom ETIMSheet material
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
  • Titre OmniClassSheet Waterproofing

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne