Publier vos produits
Portugal_B7B1_Polipropileno_Geotêxtil_Texxam700
SOPREMA

Portugal_B7B1_Polipropileno_Geotêxtil_Texxam700

Traduit par Google,

Texxam est un géotextile non tissé composé à 100 % de fibres de polypropylène, perforé mécaniquement à l'aiguille, puis traité thermiquement et calandré. Ce géotextile non tissé thermoscellé, 100 % polypropylène, est destiné aux travaux publics et de génie civil.

Spécification
  • • Filtração: Utilizando a sua permeabilidade transversal, permite a passagem da água por condução, retendo as partículas finas do solo, o que é conseguido de acordo com o tamanho dos poros.

    • Separação: Impede a mistura das diferentes partículas do solo. Impede o contacto entre materiais incompatíveis. Atua como uma barreira permeável entre solos de diferentes estruturas.

    • Drenagem: Proporciona resistência à tracção para aterros e taludes em estradas e muros ecológicos.

    • Reforço: Proporciona resistência à perfuração e à tracção para tabuleiros (incluindo pontes), aterros e taludes em estradas e muros ecológicos.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PRDB7B1_38-copy
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing and insulation product
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2026-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG019720
  • Nom ETIMSheet material
  • Numéro OmniClass23-11 15 11 17
  • Titre OmniClassSheeting Geocomposites

Disponibilité de la région

L'Europe
Portugal